??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1600480000 - KLBUE 3-8
Nomenclature
Weidmueller 1600480000
Preview
Manufacturer Product ID
1600480000
Manufacturer Type Description
KLBUE 3-8
Description short
Borne de raccordement de blindage, Pas en mm: 13.00, Diamètre de câble, max.: 8 mm, Acier
Description long
Terminaison avec grande zone de contact pour le blindage du connecteur.
GTIN-Code
4008190130589
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
8 mm
min. permissible cable diameter
8 mm
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Mass
0.009 kg
depth
25.899 mm
height
18 mm
width
14.4 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés