??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1600480000 - KLBUE 3-8
Lista de materiales
Weidmueller 1600480000
Preview
Manufacturer Product ID
1600480000
Manufacturer Type Description
KLBUE 3-8
Description short
Borne de conexión de apantallamiento, Paso en mm: 13.00, Diámetros de cable, max.: 8 mm, Acero
Description long
Borne con amplia superficie de contacto para apantallar el conector.
GTIN-Code
4008190130589
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
8 mm
min. permissible cable diameter
8 mm
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Mass
0.009 kg
depth
25.899 mm
height
18 mm
width
14.4 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD