??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
16-60 DIN 69871 AD
Bill of material
302.01.16
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
302.01.16
Produktbezeichnung
Spannfutter SK 30-2/16-60 OZ16 DIN 69871 AD
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
43 mm
Bunddurchmesser
50 mm
Kraglänge
60 mm
Gesamtlänge
107.8 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M12
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
30
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
2 mm
Masse (Gewicht)
1.1 kg
Körperdurchmesser 2
33 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
2 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
16 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001016548
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
2D
Download CAD models