??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 18
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
16.6 - Gas spring ejector
Bill of material
21107
Code-No.
Stroke
mm
Введите значение для HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
Length L
mm
Lenght L1
mm
Thread Ød
Diameter Ød1
mm
Diameter Ød2
mm
Spring tension at 20 bar [N]
N
Spring tension at 150 bar [N]
N
Charching adapter Code-No.
21097
Discharging adapter Code-No.
Weight
kg
Customs Tariff Number
84879090
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей