국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
21107
voestalpine
16. Spring ball plungers – Flange liffter – Spring bolt
Powered by
CAD모델 선택
{voest/16_druckstuecke/16_06.prj},{NB=VA_Gasdruckfeder_21107 (100)},{IDENTNR=21107},{HUB=100},{HMAX=100},{L=160},{L1=40},{G=M16x1.5},{D1=6},{D2=14},{FKMIN=56},{FKMAX=425},{BFA=21097},{ELA=21098},{NDR=16},{P=1.5},{GEWICHT=0.18},{CTN=84879090},{GM1=90.25.98-100 ÄHNLICH},{GM2=90.25.97-100 ÄHNLICH},{OPEL=M16 045474 ALT},{BMW1=},{VW1=},{FORD1=},{FORD2=},{FORD3=},{DAIMLER1=},{VDI=},{DAIMLER2=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
16.6 - Gas spring ejector
Bill of material
21107
Code-No.
21107
21107
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Length L
160
160
mm
Lenght L1
40
40
mm
Thread Ød
M16x1.5
M16x1.5
Diameter Ød1
6
6
mm
Diameter Ød2
14
14
mm
Spring tension at 20 bar [N]
56
56
N
Spring tension at 150 bar [N]
425
425
N
Charching adapter Code-No.
21097
Discharging adapter Code-No.
21098
21098
Weight
0.18
0.18
kg
Customs Tariff Number
84879090
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성