??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
16.306 - Klemmverbinder
Stückliste
AGRU_16306003211_Sanitary Joint Fitting_PP natural_32X2.9 SDR11 ISO S-5
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
16.306
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
Klemmverbinder
Material
PP natur
Herstellverfahren
mechanisch gefertigt
Verbundungstechnik
Stumpf+IR-Schweissung
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Zoll
S
mm
Dimension L
42.000 mm
L1
23.000 mm
L2
2.800 mm
D
mm
D1
mm
D3
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen