??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
16.306 - Junta de união sanitária
Lista de peças
AGRU_16306003211_Sanitary Joint Fitting_PP natural_32X2.9 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
LOD Level
Número do artigo
Número do artigo
Código de imagem
16.306
Peso
kg
Dimensão longa
Dimensão curta
Descrição 1
Junta de união sanitária
Material
PP natural
Processo de manufatura
produção mecânica
Tecnologia de conexão
solda de topo + IR
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
polegada
S
mm
Dimension L
42.000 mm
L1
23.000 mm
L2
2.800 mm
D
mm
D1
mm
D3
mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD