??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
16-160 KPS16 DIN 69871 AD
Bill of material
402.03.16.3
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
402.03.16.3
Produktbezeichnung
Spannfutter SK 40-4/16-160 KPS16 DIN 69871 AD System KPS
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
40 mm
Bunddurchmesser
63.55 mm
Kraglänge
160 mm
Gesamtlänge
228.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZN
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
4 mm
Masse (Gewicht)
2 kg
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
4 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
16 mm
Auswuchtgüte
2.5
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001133160
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models