??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
16-112 DIN 69893-A
Bill of material
A100.15.16
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
A100.15.16
Produktbezeichnung
CNC-Bohrfutter HSK 100-2,5/16-112 DIN 69893 Form A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
Körperdurchmesser 1
28 mm
Bunddurchmesser
100 mm
Kraglänge
112 mm
Gesamtlänge
162 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
100
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
1 mm
Einspannlänge, max.
41 mm
Masse (Gewicht)
3.5 kg
Körperdurchmesser 2
50 mm
Länge Körperdurchmesser 2
45 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
2.5 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
16 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001014872
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir