??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
16-104 DIN 2080
Bill of material
301.15.16
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
301.15.16
Produktbezeichnung
CNC-Bohrfutter SK 30-2,5/16-104 DIN 2080
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN2080
Körperdurchmesser 1
28 mm
Bunddurchmesser
50 mm
Kraglänge
95 mm
Gesamtlänge
163.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M12
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
30
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
2.5 mm
Einspannlänge, max.
41 mm
Masse (Gewicht)
1 kg
Körperdurchmesser 2
50 mm
Länge Körperdurchmesser 2
45 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
2.5 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
16 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001072674
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
2D
Download CAD models