국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
19403
voestalpine
16. Spring ball plungers – Flange liffter – Spring bolt
Powered by
CAD모델 선택
{voest/16_druckstuecke/16_03_a.prj},{NB=VA_Druckstueck_19403 (50)},{IDENTNR=19403},{D=M16x2},{L=150},{HUB=50},{D1=8},{L1=35},{FKMIN=13},{FKMAX=47},{HMAX=50},{NDR=16},{P=2.000},{V=2.000},{SW=5.000},{GEWICHT=0.30},{CTN=84879090},{FORD2=},{FORD3=},{SANKYO1=PRJL 16-50},{SANKYO2=S 500350},{BMW2=},{VW1=},{VDI=},{BMW1=},{DAIMLER1=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
16.03 - Springloaded triggers (long stroke) without thread guard
Bill of material
19403
Code-No.
19403
19403
Thread Ød
M16x2
M16x2
Length L
150
150
mm
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Diameter Ød1
8
mm
Lenght L1
35
mm
Spring tension min. [N]
13
13
Spring tension max. [N]
47
47
Weight
0.30
0.30
kg
Customs Tariff Number
84879090
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성