??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1593 - DIN374~ P GEWINDEFORMER
Bill of material
1593 12.006
Identifizierende Bestellnummer
Produktbeschreibung
P GEWINDEFORMER
Produktbezeichnung
HSS-E P-GFO DIN2174 C 6HX M,SN METR.FEIN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN374~
Gewindeart
MF
Gewindenenndurchmesser metrisch
mm
Gewindesteigung
mm
Gewindetoleranzklasse
6HX
Schlüsselweite
mm
Gewindeschneidteillänge
mm
Nutzlänge
mm
Gesamtlänge
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
N
Masse (Gewicht)
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Bildkennung
3
Trennstellencodierung, maschinenseitig
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés