??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1590418 - HC-28P1N12WA00
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1590418
Product number of the Manufacturer
1590418
Description short
Embases paroi avant
Description long
Embases paroi avant, droit, Verrouillage à vis, M27, nombre de pôles: 28, type de contact: Mâle, Joint torique radial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 28, type de raccordement: Raccordement soudé, série: HC
Manufacturer Type Description
HC-28P1N12WA00
Preview
GTIN-Code
4046356187466
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
47
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-20 °C
température de fonctionnement maximum
125 °C
Pole number
28
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
125 °C
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Insertion cycles, min.
50
avec écran de raccordement
Yes
Number of control contacts
28
Connection on the inside
Solder connection
Inside connection
Solder connection
GTIN
4046356187466
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
Product type
HC-28P1N12WA00
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !