??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1584282 - HC-D 64-A-UT-PEL-M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1584282
Artikelnummer des Herstellers
1584282
Kurzbeschreibung
Klemmenadapter
Langbeschreibung
Klemmenadapter, Polzahl: 64+PE, Baugröße: B24, Ausführung : für die linke Schaltschrankseite, Stift, Schraubanschluss, 250 V, 10 A, 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Herstellertypbezeichnung
HC-D 64-A-UT-PEL-M
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356142359
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsstrom
10 A
Anwendungsnorm
not available
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Zertifikat/Zulassung
CSA, EAC, UL Recognized
Länge
110 mm
Breite
80.8 mm
Höhe
110.5 mm
Nettogewicht
0.500 kg
Tiefe
110 mm
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.200 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
Polzahl
64
Kontaktausführung
Stift
Werkstoff des Kontaktes
Copper alloy
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ag
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
PA
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Überspannungskategorie
III
Baugröße
B24
Drahtschutz vorhanden
Nein
PE-Anschluss vorhanden
Ja
Steckzyklen, min.
500
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
PE-Anschlussseite
rechts
GTIN
4046356142359
Herstellerproduktbezeichnung
Klemmenadapter
Herstellerproduktbeschreibung
HEAVYCON Klemmenadapter Stifteinsatz, Serie D64, 64-polig, Schutzleiteranschluss rechts für die linke Schaltschrankseite, Schraubanschluss
Herstellerprodukttyp
HC-D 64-A-UT-PEL-M
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen