??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1584253 - HC-D 40-A-UT-PEL-F
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1584253
Artikelnummer des Herstellers
1584253
Kurzbeschreibung
Klemmenadapter
Langbeschreibung
Klemmenadapter, Polzahl: 40+PE, Baugröße: B16, Ausführung : für die linke Schaltschrankseite, Buchse, Schraubanschluss, 250 V, 10 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Herstellertypbezeichnung
HC-D 40-A-UT-PEL-F
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356142328
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsstrom
10 A
Anwendungsnorm
not available
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Zertifikat/Zulassung
CSA, EAC, UL Recognized
Länge
83 mm
Breite
80.8 mm
Höhe
83.5 mm
Nettogewicht
0.351 kg
Tiefe
83 mm
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
Polzahl
40
Kontaktausführung
Buchse
Werkstoff des Kontaktes
Copper alloy
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ag
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
PA
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Überspannungskategorie
III
Baugröße
B16
Drahtschutz vorhanden
Nein
PE-Anschluss vorhanden
Ja
Steckzyklen, min.
500
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
PE-Anschlussseite
rechts
GTIN
4046356142328
Herstellerproduktbezeichnung
Klemmenadapter
Herstellerproduktbeschreibung
HEAVYCON Klemmenadapter Buchseneinsatz, Serie D40, 40-polig, PE-Anschluss rechts für die linke Schaltschrankseite, Schraubanschluss
Herstellerprodukttyp
HC-D 40-A-UT-PEL-F
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen