1584 4.166
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_1584.prj},{NB=1584 4.166},{J21=1584 4.166},{A22=MIN},{A23=8},{A3=0.706},{A4=36},{A8=3.400},{B1=12},{B2=21},{B3=63},{C12=21},{C3=4.500},{D7=0.008},{H22=0},{BLD=4},{ID12000=9015840041660},{ID12100=0},{B4=1.412},{B8=19.500},{C14=0},{C15=5},{C2=45},{C33=-0.030},{C4=37.400},{D1=4},{G21=4},{G4=1},{H21=0},{J7=0},{E1=MIN},{J23=S GEWINDEFORMER},{J22=HSS-E UNF GFO ~DIN 371 RN C MIT SN 2BX},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371~},{A1=UNF},{A24=},{A5=2BX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL00452105},{J61=ZYL21F4500,000h$09},{DATE=2018-09-12},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9015840041660.dxf},{ID10003=9015840041660.stp},{ID10004=9015840041660_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1584 - DIN 371~ S GEWINDEFORMER
Bill of material
1584 4.166
Identifizierende Bestellnummer
1584 4.166
1584 4.166
Produktbeschreibung
S GEWINDEFORMER
Produktbezeichnung
HSS-E UNF GFO ~DIN 371 RN C MIT SN 2BX
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 371~
DIN 371~
Gewindeart
UNF
Gewindenenndurchmesser Inch
인치
Gewindenummer
8
8
Gewindenenndurchmesser Bruch
Gewindesteigung
0.706
0.706
mm
Gangzahl je Inch
36
36
Gewindetoleranzklasse
2BX
Schlüsselweite
3.400
3.400
mm
Gewindeschneidteillänge
12
12
mm
Nutzlänge
21
21
mm
Gesamtlänge
63
63
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
4.500
4.500
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
N
Masse (Gewicht)
0.008
0.008
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
TIN
Bildkennung
4
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00452105
ZYL00452105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F4500,000h$09
ZYL21F4500,000h$09
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성