??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1579286 - SOL-WR-1818-AISI304
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1579286
Product number of the Manufacturer
1579286
Description short
Tetto di protezione dalle intemperie
Description long
Tetto per la protezione dalle intemperie per proteggere il quadro di stringa dagli agenti atmosferici quando è montato all'esterno, in acciaio inossidabile, con bullone di messa a terra M8 sul retro, incluso materiale di fissaggio per quadro di stringa e collegamento di terra.
Manufacturer Type Description
SOL-WR-1818-AISI304
Vista frontale con quadro di stringa montato (non in dotazione)
GTIN-Code
4067923070127
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
codice EAN
4067923070127
Manufacturer product designation
Tetto di protezione dalle intemperie
Manufacturer product description
Tetto per la protezione dalle intemperie per proteggere il quadro di stringa dagli agenti atmosferici quando è montato all'esterno, in acciaio inossidabile, con bullone di messa a terra M8 sul retro, incluso materiale di fissaggio per quadro di stringa e collegamento di terra.
Product type
SOL-WR-1818-AISI304
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1579286
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
73269098
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte