??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1579286 - SOL-WR-1818-AISI304
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1579286
Product number of the Manufacturer
1579286
Description short
Toit de protection contre les intempéries
Description long
Toit de protection contre les intempéries pour protéger la boite de jonction des influences environnementales en cas de montage à l'extérieur, en acier inoxydable, avec boulon de mise à la terre M8 en face arrière, matériel de fixation pour boîte de jonction et conducteur de terre inclus.
Manufacturer Type Description
SOL-WR-1818-AISI304
Preview
GTIN-Code
4067923070127
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
GTIN
4067923070127
Manufacturer product designation
Toit de protection contre les intempéries
Manufacturer product description
Toit de protection contre les intempéries pour protéger la boite de jonction des influences environnementales en cas de montage à l'extérieur, en acier inoxydable, avec boulon de mise à la terre M8 en face arrière, matériel de fixation pour boîte de jonction et conducteur de terre inclus.
Product type
SOL-WR-1818-AISI304
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1579286
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
73269098
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !