??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1579286 - SOL-WR-1818-AISI304
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1579286
Artikelnummer des Herstellers
1579286
Kurzbeschreibung
Wetterschutzdach
Langbeschreibung
Wetterschutzdach zum Schutz des Generatoranschlusskastens (GAK) vor Umwelteinflüssen bei Montage im Außenbereich, aus Edelstahl, mit rückseitigem M8-Erdungsbolzen, inkl. Befestigungsmaterial für GAK und Erdungsleitung.
Herstellertypbezeichnung
SOL-WR-1818-AISI304
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4067923070127
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
GTIN
4067923070127
Herstellerproduktbezeichnung
Wetterschutzdach
Herstellerproduktbeschreibung
Wetterschutzdach zum Schutz des Generatoranschlusskastens (GAK) vor Umwelteinflüssen bei Montage im Außenbereich, aus Edelstahl, mit rückseitigem M8-Erdungsbolzen, inkl. Befestigungsmaterial für GAK und Erdungsleitung.
Herstellerprodukttyp
SOL-WR-1818-AISI304
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1579286
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
73269098
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft