??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1579000000 - WQB A/24
Спецификация
Weidmueller 1579000000
Preview
Manufacturer Product ID
1579000000
Manufacturer Type Description
WQB A/24
Description short
Перемычка (клемма) привинченный, Количество полюсов: 24, Шаг в мм: 5.10, Изолированный: Да, черный
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN-Code
4008190134211
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
5.100 mm
Number of bridged terminals
24
color
black
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
screwable
rated voltage
800 V
Mass
0.007 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей