??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1579000000 - WQB A/24
Lista materiałowa
Weidmueller 1579000000
Preview
Manufacturer Product ID
1579000000
Manufacturer Type Description
WQB A/24
Description short
Złącze krosujące (terminal) przykręcany, Liczba biegunów: 24, Raster w mm: 5.10, Izolowany: Tak, czarny
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN-Code
4008190134211
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
5.100 mm
Number of bridged terminals
24
color
black
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
screwable
rated voltage
800 V
Mass
0.007 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD