??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1579000000 - WQB A/24
Lista materiale
Weidmueller 1579000000
Preview
Manufacturer Product ID
1579000000
Manufacturer Type Description
WQB A/24
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) se avvitato, Numero di poli: 24, Passo in mm: 5.10, Isolato: Sì, nero
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN-Code
4008190134211
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
5.100 mm
Number of bridged terminals
24
color
black
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
screwable
rated voltage
800 V
Mass
0.007 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD