??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1579000000 - WQB A/24
Nomenclature
Weidmueller 1579000000
Preview
Manufacturer Product ID
1579000000
Manufacturer Type Description
WQB A/24
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) Vissé, Nombre de pôles: 24, Pas en mm: 5.10, Isolé: Oui, noir
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN-Code
4008190134211
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
5.100 mm
Number of bridged terminals
24
color
black
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
screwable
rated voltage
800 V
Mass
0.007 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés