??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1579000000 - WQB A/24
Stückliste
Weidmueller 1579000000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1579000000
Herstellertypbezeichnung
WQB A/24
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 24, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, schwarz
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4008190134211
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Ja
Rastermaß
5.100 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen
24
Farbe
schwarz
Ausführung
Querverbinder
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Isolation vorhanden
Ja
Montageart
schraubbar
Bemessungsspannung
800 V
Masse
0.007 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen