??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1578910 - NBC-M12MRXC2/ 2,0-94F/R4AC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1578910
Artikelnummer des Herstellers
1578910
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A CAT6A (10 GBit/s), 8-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12, Kodierung: X, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 2 m, C2-Kodierung
Herstellertypbezeichnung
NBC-M12MRXC2/ 2,0-94F/R4AC
Internationale Artikelnummer
4067923071063
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
6.400 mm
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
Polzahl
8
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
X-codiert
geschirmt
Ja
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Verwendung für Produkt
nicht relevant
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
0.500 A
Farbe des Mantels
water blue RAL 5021
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-20 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
Anzahl der Adern
8
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
RJ45
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.140 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
26
Codierung (Kopf 2)
nicht relevant
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
2 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
Ethernet
Dicke der Isolierung
0.650 mm
GTIN
4067923071063
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerprodukttyp
NBC-M12MRXC2/ 2,0-94F/R4AC
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
25
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft