??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1578901 - NBC-M12MRXC2/ 1,0-94F/R4AC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1578901
Product number of the Manufacturer
1578901
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, Ethernet CAT6A CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles exempt d'halogène, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle coudé M12, détrompage: X, sur connecteur mâle droit RJ45 / IP20, longueur de câble: 1 m, Détrompage C2
Manufacturer Type Description
NBC-M12MRXC2/ 1,0-94F/R4AC
GTIN-Code
4067923068193
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
diamètre
6.400 mm
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
Pole number
8
sans halogène
No
polarisation
X-coded
Blindé (O/N)
Yes
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M12
Utilisation pour produit
sans objet
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
0.500 A
couleur de la gaine
water blue RAL 5021
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-20 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
Nombre de conducteurs
8
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
type de connection côté boitier
RJ45
type d'entrée de câble, côté départ
angled
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Male (plug)
Conductor cross-section, max.
0.140 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
26
Coding
sans objet
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
1 m
Category (capacity)
Ethernet
épaisseur de l’isolation
0.650 mm
GTIN
4067923068193
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Product type
NBC-M12MRXC2/ 1,0-94F/R4AC
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
25
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !