??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1575822 - SAC-5P-M 8MS/ 0,3-920/M 8FS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1575822
Product number of the Manufacturer
1575822
Description short
Câble préconfectionné pour bus
Description long
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, lilas rouge RAL 4001, blindé, connecteur mâle droit M8, sur connecteur femelle droit M8, longueur de câble: 0,3 m, Connecteur non blindé
Manufacturer Type Description
SAC-5P-M 8MS/ 0,3-920/M 8FS
Preview
GTIN-Code
4046356431507
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
19
diamètre
6.700 mm
Norme d'application
not available
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
90 °C
certificats et homologations
cULus Listed, EAC-RoHS
Pole number
5
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
matériau
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
B-coded
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
nominal voltage
30 V
valeur nominale du courant
4 A
couleur de la gaine
red lilac RAL 4001
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-30 °C
Nombre de conducteurs
5
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
Conductor cross-section, max.
0.250 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
24
Coding
B - inverse
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
0.300 m
Category (capacity)
CANopen®
GTIN
4046356431507
Manufacturer product designation
Câble préconfectionné pour bus
Manufacturer product description
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, lilas rouge RAL 4001, blindé, connecteur mâle droit M8, sur connecteur femelle droit M8, longueur de câble: 0,3 m, Connecteur non blindé
Product type
SAC-5P-M 8MS/ 0,3-920/M 8FS
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !