??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1575822 - SAC-5P-M 8MS/ 0,3-920/M 8FS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1575822
Artikelnummer des Herstellers
1575822
Kurzbeschreibung
Bussystem-Kabel
Langbeschreibung
Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 0,3 m, Steckverbinder ungeschirmt
Herstellertypbezeichnung
SAC-5P-M 8MS/ 0,3-920/M 8FS
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356431507
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
19
Durchmesser
6.700 mm
Anwendungsnorm
not available
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
90 °C
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC-RoHS
Polzahl
5
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Werkstoff
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
B-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Nennspannung
30 V
Bemessungswert des Stromes
4 A
Farbe des Mantels
red lilac RAL 4001
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-30 °C
Anzahl der Adern
5
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Kabelabgang (Kopf 1)
not relevant
Aderquerschnitt, max.
0.250 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
24
Codierung (Kopf 2)
B - inverse
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
0.300 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
CANopen®
GTIN
4046356431507
Herstellerproduktbezeichnung
Bussystem-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 0,3 m, Steckverbinder ungeschirmt
Herstellerprodukttyp
SAC-5P-M 8MS/ 0,3-920/M 8FS
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft