??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1574975 - SAC-4P-M 8MR/ 3,5-950/M 8FRHDM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1574975
Product number of the Manufacturer
1574975
Description short
Câble préconfectionné pour bus
Description long
Câble préconfectionné pour bus, INTERBUS, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé, connecteur mâle coudé M8, sur connecteur femelle coudé M8, longueur de câble: 3,5 m, Variante client
Manufacturer Type Description
SAC-4P-M 8MR/ 3,5-950/M 8FRHDM
Preview
GTIN-Code
4046356433280
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
diamètre
5.200 mm
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
Pole number
4
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
matériau
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
Yes
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
4 A
couleur de la gaine
black RAL 9005
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-40 °C
Nombre de conducteurs
4
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
Conductor cross-section, max.
0.140 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
26
Coding
A - standard
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
3.500 m
Category (capacity)
INTERBUS
épaisseur de l’isolation
0.750 mm
GTIN
4046356433280
Manufacturer product designation
Câble préconfectionné pour bus
Manufacturer product description
Câble préconfectionné pour bus, INTERBUS, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé, connecteur mâle coudé M8, sur connecteur femelle coudé M8, longueur de câble: 3,5 m, Variante client
Product type
SAC-4P-M 8MR/ 3,5-950/M 8FRHDM
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !