??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1569140000 - VG 42-MS68
Спецификация
Weidmueller 1569140000
Preview
Manufacturer Product ID
1569140000
Manufacturer Type Description
VG 42-MS68
Description short
Кабельный ввод (металл) VG MS (стандартный латунный кабельный ввод) прямой, PG 42, 12 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин) Латунь никелированная
Description long
Металлический кабельный ввод для герметизации корпусов при подключении кабелей. С компенсатором натяжения.
GTIN-Code
4008190010515
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
wrench width 1
58 mm
wrench width 2
58 mm
mounting thread
PG42
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
38 mm
min. sealing range
30 mm
Sealing type
Single-orifice seal
type of connection thread
PG
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
protection type (NEMA)
NEMA 4X
thread length connection thread
12 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
separable screw connection
No
for armored cables
No
material
brass nickel-plated
Color
gray
Without halogens
No
Mass
0.286 kg
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей