??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1569110000 - VG 21-MS68
Lista materiałowa
Weidmueller 1569110000
Preview
Manufacturer Product ID
1569110000
Manufacturer Type Description
VG 21-MS68
Description short
Dławnica kablowa (metal) VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu) proste, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) IP69K, mosiądz, niklowany
Description long
Metalowa dławnica kablowa używana do plombowania obudowy podczas wkładania przewodów. Z odciążeniem.
GTIN-Code
4008190168469
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
wrench width 1
30 mm
wrench width 2
30 mm
mounting thread
PG21
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
18 mm
min. sealing range
13 mm
Sealing type
Single-orifice seal
type of connection thread
PG
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
protection type (NEMA)
NEMA 4X
thread length connection thread
7.200 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
separable screw connection
No
for armored cables
No
material
brass nickel-plated
Color
gray
Without halogens
No
Mass
0.064 kg
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD