??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1569110000 - VG 21-MS68
Stückliste
Weidmueller 1569110000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1569110000
Herstellertypbezeichnung
VG 21-MS68
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung (Metall) VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung) gerade, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) IP69K, Messing, vernickelt
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Metall zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.
GTIN
4008190168469
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP54
Schlüsselweite (1)
30 mm
Schlüsselweite (2)
30 mm
Anschlussgewinde
PG21
glasfaserverstärkt
Nein
max. Dichtwert
18 mm
min. Dichtwert
13 mm
Dichtungsart
Einfachdichtung:
Art des Anschlussgewinde
PG
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
Schutzart (NEMA)
NEMA 4X
Gewindelänge Anschlussgewinde
7.200 mm
Material des Dichteinsatzes
Chloropren
teilbare Verschraubung
Nein
für armierte Kabel
Nein
Werkstoff
Messing vernickelt
Farbe
grau
halogenfrei
Nein
Masse
0.064 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen