??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1569-01 - Unterputz, Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1569-01
Art.-Nr.
1569-01
Bezeichnung
Unterputz, Geräte-Verbindungsdose, Schallschutz
Detaillierungsgrad
Tiefe
60 mm
Einbauöffnung Ø
60 mm
Rohreinführungen bis M25
6 mm
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
6
Einzeln-Nettogewicht
61.3 g
Einzeln-Volumen
0.483 l
EAN-Code
4013456544505
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Geräte-Verbindungsdose für Massivbauwände mit erhöhter Schallschutzanforderung Nach DIN EN 60670-1 und DIN 49073, aus Kunststoff mit Schallschutz-Ummantelung für Schallschutzwände bis 55 dB Ø 70 mm Kombinationsabstand 71 mm, Schraubabstand 60 mm, Einbautiefe 60 mm, ohne Schrauben, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, in Massivbauwänden für max. 6 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11,5 mm für max. 6 Rohreinführungen M20/M25 Hersteller / Typ Kaiser 1569-01
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen