??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1569-01 - Unterputz, Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1569-01
Art.-Nr.
1569-01
Bezeichnung
Unterputz, Geräte-Verbindungsdose, Schallschutz
Detaillierungsgrad
Tiefe
60 mm
Einbauöffnung Ø
60 mm
Rohreinführungen bis M25
6 mm
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
6
Einzeln-Nettogewicht
61.3 g
Einzeln-Volumen
0.483 l
EAN-Code
4013456544505
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen