??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1569-01 - Encastrement, Boîte d‘encastrement
Nomenclature
1569-01
No art.
1569-01
Désignation
Encastrement, Boîte d‘encastrement, Isolation acoustique
level of detail
Depth
60 mm
Installation opening Ø
60 mm
Entrées pour gaines jusqu'à M25
6 mm
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
6
Poids net
61.3 g
Volume
0.483 l
EAN-Code
4013456544505
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés