??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1564-01 - Scatola antincendio di collegamento
Lista materiale
1564-01
Art. No.
1564-01
Designazione
Scatola antincendio di collegamento, sotto intonaco per pareti antincendio, EI30 - EI120
Level of details
Depth
60 mm
Installation opening Ø
60 mm
Conduit entries up to M25
6 mm
Cable entries up to Ø 11.5 mm
6
ETA approval
ETA-18/0091
Peso netto individuale
70 g
Singolo volume
0.525 l
EAN code
4013456546233
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Flush-mounting one-gang junction box made of plastic acc. to DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, with integrated fire-retardant coating, device screw spacing 60 mm, protection class IP 30 acc. to DIN EN 60529, installation opening Ø 82 mm, installation depth 60 mm, halogen-free, combinable with each other, in each case 6 combination entries for cables up to Ø 11.5 mm and conduits M16-M25, test report available, ETA approval ETA-18/0091 Manufacturer/Type Kaiser 1564-01
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD