??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1564-01 - Prot. incend. bts. d'enc. maçonnerie
Nomenclature
1564-01
No art.
1564-01
Désignation
Prot. incend. bts. d'enc. maçonnerie, pour les cloisons coupe-feu EI30 - EI120
level of detail
Depth
60 mm
Installation opening Ø
60 mm
Conduit entries up to M25
6 mm
Cable entries up to Ø 11.5 mm
6
ETA approval
ETA-18/0091
Poids net
70 g
Volume
0.525 l
EAN-Code
4013456546233
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Flush-mounting one-gang junction box made of plastic acc. to DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, with integrated fire-retardant coating, device screw spacing 60 mm, protection class IP 30 acc. to DIN EN 60529, installation opening Ø 82 mm, installation depth 60 mm, halogen-free, combinable with each other, in each case 6 combination entries for cables up to Ø 11.5 mm and conduits M16-M25, test report available, ETA approval ETA-18/0091 Manufacturer/Type Kaiser 1564-01
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés