??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1562160000 - WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XGY
Stückliste
Weidmueller 1562160000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1562160000
Herstellertypbezeichnung
WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XGY
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 164 A, Polzahl: 3, Montageplatte, TS 35, lichtgrau
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4050118385243
Name des Herstellers
Weidmueller Group
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
164 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
6
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
164 A
Farbe
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
Etagen intern gebrückt
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Montageart
Montagefläche
Bemessungsspannung
1000 V
Masse
0.305 kg
Tiefe
49.356 mm
Höhe
68 mm
Breite
96.208 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen