??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1561820000 - WPD 103 2X70/2X50 BN
Stückliste
Weidmueller 1561820000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1561820000
Herstellertypbezeichnung
WPD 103 2X70/2X50 BN
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 300 A, Polzahl: 1, braun
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4050118366785
Name des Herstellers
Weidmueller Group
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
300 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
300 A
Farbe
braun
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
Etagen intern gebrückt
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Bemessungsspannung
1000 V
Masse
0.171 kg
Tiefe
53.45 mm
Höhe
62.952 mm
Breite
39.722 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen