??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1561640000 - WPD 102 2X35/2X25 BL
Kusovník
Weidmueller 1561640000
Preview
Manufacturer Product ID
1561640000
Manufacturer Type Description
WPD 102 2X35/2X25 BL
Description short
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, 1000 V, 202 A, Počet pólů: 1, Modrá
Description long
Svorkovnice pro distribuci potenciálu. S vysokou kontaktní hustotou.
GTIN-Code
4050118366570
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
202 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
202 A
color
blue
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Levels internally bridged
Yes
Closing plate required
No
rated voltage
1000 V
Mass
0.092 kg
depth
49.236 mm
height
55.4 mm
width
29.062 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model