??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1561620000 - WPD 202 4X35/4X25 GN
Lista materiałowa
Weidmueller 1561620000
Preview
Manufacturer Product ID
1561620000
Manufacturer Type Description
WPD 202 4X35/4X25 GN
Description short
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, 1000 V, 202 A, Liczba biegunów: 2, zielony
Description long
Blok zacisków służący do rozdziału potencjałów. Ze stykiem o wysokiej gęstości.
GTIN-Code
4050118366822
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
202 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
202 A
color
green
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Levels internally bridged
Yes
Closing plate required
No
rated voltage
1000 V
Mass
0.184 kg
depth
49.162 mm
height
55.4 mm
width
50.008 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD