??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1561620000 - WPD 202 4X35/4X25 GN
Nomenclature
Weidmueller 1561620000
Preview
Manufacturer Product ID
1561620000
Manufacturer Type Description
WPD 202 4X35/4X25 GN
Description short
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, 1000 V, 202 A, Nombre de pôles: 2, vert
Description long
Barrette de raccordement pour distribution de potentiel. Avec densité de contat élevée.
GTIN-Code
4050118366822
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
202 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
202 A
color
green
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Levels internally bridged
Yes
Closing plate required
No
rated voltage
1000 V
Mass
0.184 kg
depth
49.162 mm
height
55.4 mm
width
50.008 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés