??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1559920000 - ESG 9/20 MC NE RT
Спецификация
Weidmueller 1559920000
Preview
Manufacturer Product ID
1559920000
Manufacturer Type Description
ESG 9/20 MC NE RT
Description short
Маркировка устройств, Напечатанные символы: пустой, Полиамид 66, красный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118364828
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
2.6 mm
height
9 mm
width
20 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей