??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1559920000 - ESG 9/20 MC NE RT
Lista materiale
Weidmueller 1559920000
Preview
Manufacturer Product ID
1559920000
Manufacturer Type Description
ESG 9/20 MC NE RT
Description short
Siglatura dispositivi, Caratteri stampati: Neutro, poliammide 66, rosso
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118364828
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
2.6 mm
height
9 mm
width
20 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD