??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1559920000 - ESG 9/20 MC NE RT
Nomenclature
Weidmueller 1559920000
Preview
Manufacturer Product ID
1559920000
Manufacturer Type Description
ESG 9/20 MC NE RT
Description short
Repérage d’appareils, Caractères imprimés: vierge, Polyamide 66, Rouge
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118364828
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
2.6 mm
height
9 mm
width
20 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés