??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1559835 - SACCBP-M12FS-4CON-M16/2,0-990
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1559835
Product number of the Manufacturer
1559835
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, CC-Link, 4-pôles, PVC, rouge, similaire à RAL 3000, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage face arrière, M16 x 1,5, Raccordement de câble, longueur de câble: 2 m, CC-Link, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1240073
Manufacturer Type Description
SACCBP-M12FS-4CON-M16/2,0-990
Preview
GTIN-Code
4046356322140
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
Tension nominale
250 V
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
85 °C
degré de protection (IP) monté
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Ni/Au
degré de salissure
3
Insertion cycles, min.
100
matériau de boîtier
PA 6.6
avec écran de raccordement
Yes
polarisation
not available
genre (M/F) de connection en départ
Without
longueur du câble
2 m
Mounting of the flush-type connector
Rear mounting
Screw-in thread
M12
avec filetage
No
GTIN
4046356322140
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
Connecteur d'appareil face arrière, CC-Link, 4-pôles, PVC, rouge, similaire à RAL 3000, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage face arrière, M16 x 1,5, Raccordement de câble, longueur de câble: 2 m, CC-Link, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1240073
Product type
SACCBP-M12FS-4CON-M16/2,0-990
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés