??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1557316 - SAC-2P-ASIFK/ 5,0-PUR/M12FS P
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1557316
Artikelnummer des Herstellers
1557316
Kurzbeschreibung
Bussystem-Kabel
Langbeschreibung
Bussystem-Kabel, AS-Interface, 2-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade AS-i, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m, mit Kunststoffrändel
Herstellertypbezeichnung
SAC-2P-ASIFK/ 5,0-PUR/M12FS P
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356185066
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
10
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
EAC, EAC-RoHS
Polzahl
2
Schutzart (IP, montiert)
IP67
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
not relevant
geschirmt
Nein
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
AS-i
Nennspannung
30 V
Bemessungswert des Stromes
2 A
Farbe des Mantels
black RAL 9005
Anzahl der Adern
2
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Female (Buchse)
Aderquerschnitt, max.
0.750 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
18
Codierung (Kopf 2)
A-codiert
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
AS-Interface
GTIN
4046356185066
Herstellerproduktbezeichnung
Bussystem-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Bussystem-Kabel, AS-Interface, 2-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade AS-i, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m, mit Kunststoffrändel
Herstellerprodukttyp
SAC-2P-ASIFK/ 5,0-PUR/M12FS P
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft