??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1556621 - SACC-DSI-FS-4CON-PG9/0,5 SCO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1556621
Artikelnummer des Herstellers
1556621
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Universal, 4-polig, Einbaubuchse, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: A , auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, Pg9, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm², TPE-Litze, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1240050
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSI-FS-4CON-PG9/0,5 SCO
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356180085
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsstrom
4 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, EAC, UL Recognized
Nettogewicht
0.022 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
Verschmutzungsgrad
3
Anzahl Leistungskontakte
0
Überspannungskategorie
II
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Steckzyklen, min.
100
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
Ausführung des Gehäuses
gerade
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Anzahl Steuerkontakte
4
Anzahl Datenkontakte
0
Bauform des Steckverbinders
M12
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Werkstoff des Gewinderings
Zinc die-cast, nickel-plated
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Flush-type female connector
GTIN
4046356180085
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Universal, 4-polig, Einbaubuchse, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: A , auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, Pg9, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm², TPE-Litze, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1240050
Herstellerprodukttyp
SACC-DSI-FS-4CON-PG9/0,5 SCO
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft