??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1556618 - SACC-DSI-MS-4CON-PG9/0,5 SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1556618
Product number of the Manufacturer
1556618
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, Universel, 4-pôles, Connecteur encastrable, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: A , sur extrémité libre, Montage face arrière, Pg9, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,34 mm², Cordon TPE, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1240049
Manufacturer Type Description
SACC-DSI-MS-4CON-PG9/0,5 SCO
Preview
GTIN-Code
4046356180078
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
Tension nominale
250 V
rated current
4 A
Norme d'application
IEC 61076-2-101
classe d’inflammabilité
V0
certificats et homologations
cULus Recognized, EAC, UL Recognized
poids net
0.022 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
degré de protection (IP) monté
IP65/IP67
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Au
degré de salissure
3
Number of power contacts
0
catégorie de surtension
II
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Insertion cycles, min.
100
matériau de boîtier
Polyamide (PA)
type de boitier
straight
avec écran de raccordement
No
Number of control contacts
4
Number of data contacts
0
Construction form of the plug connector
M12
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Material used for the thread ring
Zinc die-cast, nickel-plated
genre (M/F) de connection en départ
Flush-type male connector
GTIN
4046356180078
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
Connecteur d'appareil face arrière, Universel, 4-pôles, Connecteur encastrable, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: A , sur extrémité libre, Montage face arrière, Pg9, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,34 mm², Cordon TPE, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1240049
Product type
SACC-DSI-MS-4CON-PG9/0,5 SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !