??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1556-04 - Cavity wall one-gang junction box
Nomenclature
1556-04
Order number
1556-04
EAN-Code
4013456359017
Désignation
Cavity wall one-gang junction box
level of detail
Profondeur
66 mm
Ouverture d'installation Ø
60 mm
Entrées de tuyau M20
9
Entrées de tuyau M25
2
Introductions combinées pour gaines M20/25
2
Vis de l'appareil
2
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
UP-PLUS, the new generation of flush-mounting installation with the innovative combination connection piece for quick and non-distorting combinations. With variable conduit entry for M20/M25 conduits and large installation space.· Variable combination connection piece for conduits up to M25· Flexible for screw and claw fixing of the accessories· More installation space· High torsional strength, guaranteed standard distance of 71 mm for combinations
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés